17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替刃式かんな P50SA(SC)用替刃 0031-2679

替刃式かんな P50SA(SC)用替刃

通常単価(税別)
1,502
税込単価
1,652
通常出荷日:8日目

【特長】適用機種がP50SA(SC)で刃幅が156mmのP50SA(SC)用替刃です。

ご注意

  • かんな本体 P50SA(SC)については販売を終了しています。交換用替刃のみの販売です。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0031-2679
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

P50SAの外観

P50SAの外観

  • 木箱付
  • 替刃式
形名能力
mm
電源
V
電流
A
消費電力
W
回転数
min-1{回/分}
質量
kg
コード
m
標準付属品
P 50SA切削幅:156、切削深さ:0~3単相10012.01,14016,0007.63心・8(SC):ボックススパナ、予備替刃1組、工具袋、木箱

0031-2679の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
刃幅(mm)
156
適用機種
P50SA(SC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0031-2679
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502
( 1,652 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用機種がP50SA(SC)で刃幅が156mmのP50SA(SC)用替刃です。

ご注意

  • かんな本体 P50SA(SC)については販売を終了しています。交換用替刃のみの販売です。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃式かんな P50SA(SC)用替刃の型番0031-2679のページです。 型番0031-2679に関する仕様情報を記載しております。
替刃式かんな P50SA(SC)用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式かんな P50SA(SC)用替刃
かんな P20SF-100V
18V コードレスかんな P18DSL-LYP
ベンチスタンド TR-12B
カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385
スターロック マルチツール用替刃 金属用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)リョービマキタ
通常価格1,50224,06026,289 -16,5122,8014,055 -
通常出荷日8日目1日目4日目7日目9日目3日目
種類先端アクセサリその他電動工具その他関連用品その他関連用品先端アクセサリ先端アクセサリ
刃幅(mm)1568282---
適用機種P50SA(SC)--M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト