17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

かんな P50SA-100V用替刃 0096-3940

かんな P50SA-100V用替刃

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:8日目

かんな P50SA-100V用の替刃です。【仕様】・対応機種:P50SA-100V・刃幅:156mm

詳細を確認

ご注意

  • かんな本体 P50SA-100V の販売は終了しています。替刃のみの取り扱いです。
  • 商品画像はかんな本体 P50SA-100Vです。

型番:

0096-3940
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番刃幅
mm
対応機種
0096-3940156P50SA-100V

0096-3940の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
刃幅(mm)
156
適用機種
P50SA-100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0096-3940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
8日目

詳細情報

基本情報

かんな P50SA-100V用の替刃です。
【仕様】
・対応機種:P50SA-100V
・刃幅:156mm

ご注意

  • かんな本体 P50SA-100V の販売は終了しています。替刃のみの取り扱いです。
  • 商品画像はかんな本体 P50SA-100Vです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

かんな P50SA-100V用替刃の型番0096-3940のページです。 型番0096-3940に関する仕様情報を記載しております。
かんな P50SA-100V用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんな P50SA-100V用替刃
かんな P20SF-100V
18V コードレスかんな P18DSL-LYP
ベンチスタンド TR-12B
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電かんな(18V)本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格3,10024,06026,289 -16,51222,81830,363
通常出荷日8日目1日目4日目7日目在庫品1日目1日目
種類その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
刃幅(mm)1568282---
適用機種P50SA-100V--M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました