ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ P-42 グレー P-42-GL
  • テンバコ P-42 グレー

テンバコ P-42 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,564
税込単価
9,420

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する
  • グレー
  • 容量 (L)
    43.7
  • トラスココード
    217-4842
  • 質量(g)
    3880.000
  • 材質1
    低発泡PE

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

P-42-GL
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ P-42 グレー 製品特長・仕様

    P-42-GLの仕様・寸法情報

    グレー
    容量(L)
    43.7
    トラスココード
    217-4842
    質量(g)
    3880.000
    材質1
    低発泡PE
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-42-GL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,564
    ( 9,420 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ P-42 グレーの型番P-42-GLのページです。 型番P-42-GLに関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ P-42 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ P-42 グレー
    テンバコ P-110
    テンバコ P-70
    テンバコ P-140
    テンバコ 2
    テンバコ 14
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8,56418,65013,13829,9921,2603,090
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    グレーグレーグレーブルーグレーグレー
    容量(L)43.711571.31521.313
    トラスココード217-4842217-5111217-4832217-5105217-5048217-8139
    質量(g)3880.0007040.0004830.0007910.000180.000930
    材質1低発泡PE低発泡PE低発泡PE低発泡PEポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました