17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動カンナ(研磨式)P40用替刃

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:8日目

電動カンナ(研磨式)P40・V用の替刃です。【刃幅】136mm

ご注意

  • 電動カンナ(研磨式)P40は販売を終了しています。交換用の替刃のみご注文いただけます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0096-3320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動カンナ(研磨式) P40の仕様

P40の外観・寸法

P40の外観・寸法

 

(単位:mm)

 

P40の仕様

  • 切削幅:136mm
  • 切削深さ:0~3mm
  • 電源:単相100V
  • 電流:12A
  • 消費電力:1,140W
  • 回転速数:16,000min-1(回/分)
  • 質量:7.4kg
  • コード:3心・8m

セット内容

  • かんな刃(本体装着)
  • ボックススパナ
  • 刃高調整定規
  • 刃とぎ保持具
  • マイナスドライバ
  • 工具袋
  • 木箱

※商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

0096-3320の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
刃幅(mm)
136
適用機種
P40(P40V)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0096-3320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
8日目

詳細情報

基本情報

電動カンナ(研磨式)P40・V用の替刃です。
【刃幅】
136mm

ご注意

  • 電動カンナ(研磨式)P40は販売を終了しています。交換用の替刃のみご注文いただけます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動カンナ(研磨式)P40用替刃の型番0096-3320のページです。 型番0096-3320に関する仕様情報を記載しております。
電動カンナ(研磨式)P40用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動カンナ(研磨式)P40用替刃
かんな P20SF-100V
18V コードレスかんな P18DSL-LYP
ベンチスタンド TR-12B
カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385
充電式トリマ RT40DRG・RT40DZ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)リョービマキタ
通常価格2,40024,06026,289 -16,5122,80123,278 -
通常出荷日8日目1日目4日目7日目9日目在庫品1日目〜
種類先端アクセサリその他電動工具その他関連用品その他関連用品先端アクセサリその他関連用品
刃幅(mm)1368282---
適用機種P40(P40V)--M6,M6SB,M12BA,M8V2,M12V2,M12SA2,M12VE,M12SE,CJ110M,CJ110MV,CJ120,CJ120V,(M8,M8SA2,M12,CJ65SC,CJ65TC,CJ70V,CJ65VC)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト