17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏み油圧ポンプ P392FP
  • 足踏み油圧ポンプ

足踏み油圧ポンプ

通常単価(税別)
102,562
税込単価
112,818
通常出荷日:19日目

【特長】・足踏み操作時の過酷な作業に耐え本体を安定させる、スチール製足踏みペダルとフレームが組み込まれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • トラスココード
    852-0142
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    アルミ

型番:

P392FP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P392FPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンプ
トラスココード
852-0142
質量(g)
7000
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
P392FP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,562
( 112,818 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足踏み操作時の過酷な作業に耐え本体を安定させる、スチール製足踏みペダルとフレームが組み込まれています。
・大型リリースバルブの足踏み操作で、簡単にバルブを開閉できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

足踏み油圧ポンプの型番P392FPのページです。 型番P392FPに関する仕様情報を記載しております。
足踏み油圧ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏み油圧ポンプ
複動用手動油圧ポンプP-84
油圧ポンプエア(単動式)
手動ダブルアクション油圧ポンプ
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格102,562185,94192,12697,169145,955248,562
通常出荷日19日目11日目1日目11日目11日目11日目
商品タイプポンプポンプポンプポンプポンプ-
トラスココード852-0142852-0145455-0064852-0143852-0146852-0194
質量(g)7000117008600.0136001100028100.0
材質1アルミ本体:スチール強化プラスチックスチール強化プラスチックスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト