ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ペ-ル 柄付 本体 #35 P35EB

積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

通常単価(税別)
4,385
税込単価
4,824
通常出荷日:4日目

【特長】・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。・中空取手なので痛くなく持ち易い設...

詳細を確認
  • 容量(L)
    21~
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    本体
  • 詳細容量 (L)
    35
  • ブルー
  • 詳細材質
    ポリエチレン(PE)
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    470×400×415
  • JANコード
    4580167560242
  • 適合フタ
    P35FKB
  • トラスココード
    125-0756
  • 質量 (g)
    1440.0
  • 仕様
    PLマーク認定品

ご注意

  • フタは別売です。

型番:

P35EB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P35EBの仕様・寸法情報

容量(L)
21~
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
詳細容量(L)
35
ブルー
詳細材質
ポリエチレン(PE)
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
470×400×415
JANコード
4580167560242
適合フタ
P35FKB
トラスココード
125-0756
質量(g)
1440.0
仕様
PLマーク認定品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P35EB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,385
( 4,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。
・中空取手なので痛くなく持ち易い設計です。
・5L単位目盛り付です。
【商品仕様】
・容量(L):35
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:470×400φ×415
・PLマーク認定品
・JANコード:4580167560242
・質量:1.44kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • フタは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 ペ-ル 柄付 本体 #35の型番P35EBのページです。 型番P35EBに関する仕様情報を記載しております。
積水 ペ-ル 柄付 本体 #35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ペ-ル 柄付 本体 #35
積水 ペ-ル トツテブタ #35
積水 ペ-ル カサネブタ #35
サンコー サンペールK#70本体 白
サンコー サンペールK#3本体 白
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) 本体
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型三甲三甲トラスコ中山
通常価格4,3851,3761,3764,86394410,981 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目1日目
容量(L)21~--21~~9-
材質プラスチック--プラスチックプラスチック-
商品タイプ本体--本体本体-
詳細容量(L)35-----
ブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト