ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリバケツ(ふた無)【1~5個入り】 |
|
三甲 サンコー サンペールK#45T 白 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |

【特長】
・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます
・5L単位目盛り付です



三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
5通常価格(税別):1,861円~

三甲
樹脂ペール缶 サンペール フタ
5通常価格(税別):677円~

ジャパンペール
テーパー バンドタイプ ペール缶BT
5通常価格(税別):3,944円~

DICプラスチック
小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ
4.7通常価格(税別):1,138円

DICプラスチック
ダイテナー12LS本体
0通常価格(税別):1,816円~

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,900円~

JFEドラムサービス
ステンレス クローズドドラム缶
0通常価格(税別):32,500円~

JFEドラムサービス
鋼製ドラム缶 クローズタイプ
0通常価格(税別):16,174円~

トラスコ中山
丸缶・丸缶用フタ
0通常価格(税別):174円~