ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220 P307HBB

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

通常単価(税別)
48,92944,432
税込単価
53,82248,875
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

【特長】・金網付ハンドブレーキ樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品仕様】・900×600×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    固定式両ハンドルタイプ
  • ブルー
  • JANコード
    4945702063174
  • トラスココード
    126-4704
  • 質量 (g)
    25000
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径 (mm)
    200
  • ハンドル高さ (mm)
    865
  • 高さ (mm)
    220
  • 長さ (mm)
    900
  • 幅 (mm)
    600
  • 騒音値 (dB)
    60

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

P307HBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P307HBBの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
詳細タイプ
固定式両ハンドルタイプ
ブルー
JANコード
4945702063174
トラスココード
126-4704
質量(g)
25000
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
キャスター径(mm)
200
ハンドル高さ(mm)
865
高さ(mm)
220
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
騒音値(dB)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
P307HBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,92944,432
( 48,875 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付ハンドブレーキ樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・900×600×220(mm)H865(mm)
・金アミ付タイプ
・ハンドブレーキ付。
・JANコード:4945702063174
・質量:25kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220の型番P307HBBのページです。 型番P307HBBに関する仕様情報を記載しております。
アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220
アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)
アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ
アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W
アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)
アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格48,92939,42171,19292,06428,20632,783
通常出荷日12日目4日目8日目4日目4日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車運搬車運搬車カゴ車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製スチール製樹脂製スチール製
均等荷重(kg)300300500500150250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ固定式両ハンドルタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト