17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング PP P-2 25mm
  • ロックスリング PP P-2 25mm

ロックスリング PP P-2 25mm

通常単価(税別)
3,00011,696特別価格
税込単価
3,30012,866特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    25×9.0
  • 仕様
    エンドレス形

ご注意

  • 使用可能温度80℃以下です。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

スリングタイプ:エンドレス形

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-8176
160.0
1個
1
851-8177
230.0
1個
1
851-8178
300.0
1個
1
851-8180
440.0
1個
1
851-8179
370.0
1個
1
851-8181
510.0
1個
2
851-8182
570
1個
1
851-8184
710.0
1個
1
851-8183
640.0
1個
1
851-8185
780.0
1個
3
851-8186
840.0
1個
1
851-8188
1030.0
1個
1
851-8187
940.0
1個
1
851-8189
1090.0
1個
4
851-8190
1160.0
1個
1
851-8192
1290.0
1個
1
851-8191
1230.0
1個
1
851-8193
1370.0
1個
5
851-8194
1440.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
7日目
3,052
( 3,357 )
7日目
4,2003,332
( 3,665 )
7日目
4,5763,631
( 3,994 )
7日目
4,8003,809
( 4,190 )
7日目
5,0864,036
( 4,440 )
7日目
5,5944,439
( 4,883 )
7日目
6,6125,247
( 5,772 )
7日目
6,1024,842
( 5,326 )
7日目
7,1205,650
( 6,215 )
7日目
9,0007,142
( 7,856 )
7日目
8,6466,861
( 7,547 )
7日目
8,1366,456
( 7,102 )
7日目
9,1547,264
( 7,990 )
7日目
9,6627,667
( 8,434 )
7日目
10,6808,090
( 8,899 )
7日目
10,1727,705
( 8,476 )
7日目
11,1888,474
( 9,321 )
7日目
11,6968,860
( 9,746 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・耐化学薬品用ベルトタイプ。
・酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
【仕様】
・スリングタイプ:エンドレス形

ご注意

  • 使用可能温度80℃以下です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング PP P-2 25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング PP P-2 25mm
ロックスリング PP P-2 50mm
ロックスリング PP P-1 50mm
ロックスリング PP P-1 100mm
ロックスリング エステル B-2 25mm
ロックスリング E× E×-2 25mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格3,000-5,086 -5,086 -7,628 -2,374 -2,118 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜7日目7日目
材質1ポリプロピレン100%ポリプロピレン100%ポリプロピレン100%ポリプロピレン100%ポリエステル100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ25×9.050×9.050×9.0100×9.025×6.525×4.5
仕様エンドレス形エンドレス形両端アイ形両端アイ形--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト