17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動ポンプ
  • 手動ポンプ

手動ポンプ

通常単価(税別)
179,641259,324
税込単価
197,605285,256
通常出荷日:19日目

【特長】・理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPaを標準としております・高低圧自動切換えの二段ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンプ
  • 最高使用圧力
    高圧70、低圧2
  • 吐出口径(Rc)
    3/8
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
809-4465
11000
-
1個
809-4466
17000
本体:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,641
( 197,605 )
19日目
259,324
( 285,256 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPaを標準としております
・高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます
・安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動ポンプ
手動油圧ポンプ(軽量・小型)
空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)
手動油圧ポンプ
エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)
2スピード手動油圧ポンプ
メーカー理研機器理研機器理研機器大阪ジャッキ製作所エナパック(アプライドパワージャパン)マサダ製作所
通常価格179,641-43,633 -197,664 -108,33047,917 -50,539
通常出荷日19日目1日目〜4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプポンプポンプポンプポンプポンプポンプ
最高使用圧力高圧70、低圧2-70---
吐出口径(Rc)3/83/8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト