17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

西田 P18用長穴刃物11×18 オス P18-LP11
  • 西田 P18用長穴刃物11×18 オス

西田 P18用長穴刃物11×18 オス

通常単価(税別)
17,250
税込単価
18,975
通常出荷日:7日目

【特長】・アングルパンチャーヘッド用長穴刃物11×18オス刃です。【用途】・アングル材穴あけ用・長穴あ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    アングルパンチャーヘッド用長穴刃物
  • トラスココード
    852-2447
  • JANコード
    4571132292800
  • 質量(g)
    96.000
  • 材質1
    工具鋼

型番:

P18-LP11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P18-LP11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
アングルパンチャーヘッド用長穴刃物
トラスココード
852-2447
JANコード
4571132292800
質量(g)
96.000
材質1
工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
P18-LP11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,250
( 18,975 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルパンチャーヘッド用長穴刃物11×18オス刃です。
【用途】
・アングル材穴あけ用
・長穴あけ用
【商品仕様】
・標準在庫刃物
・JANコード:4571132292800
・トラスココード:852-2447
・質量:96g
【材質/仕上】
・工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

西田 P18用長穴刃物11×18 オスの型番P18-LP11のページです。 型番P18-LP11に関する仕様情報を記載しております。
西田 P18用長穴刃物11×18 オスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 P18用長穴刃物11×18 オス
西田 P18用長穴刃物14×18 オス
西田 P18用実寸刃物φ10 オス
西田 P18用実寸刃物φ8 オス
西田 P16用実寸刃物φ15 オス
西田 P16用実寸刃物φ12 オス
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格17,25017,25010,89510,89510,54210,542
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類アングルパンチャーヘッド用長穴刃物アングルパンチャーヘッド用長穴刃物アングルパンチャーヘッド用丸刃物アングルパンチャーヘッド用丸刃物アングルパンチャー用丸刃物アングルパンチャー用丸刃物
トラスココード852-2447852-2448852-2449852-2458852-2430852-2428
JANコード457113229280045711322928314571132292534457113229247345711322985364571132298499
質量(g)96.000102.00084.00080.000246.000238.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト