17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m
  • ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

通常単価(税別)
4,323
税込単価
4,755
通常出荷日:4日目

【特長】・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。・吸水性がなくぬれても強度に変...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    15.5
  • 長さ (m)
    1000
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg)
    100
  • 厚さ(mm)
    0.5

ご注意

  • 1000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
127-5470
1個
127-5475
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,323
( 4,755 )
4日目
4,323
( 4,755 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
・安定した品質でPPストッパーに優れています。
【用途】
・手締め(PPストッパー使用)によるPPバンド結束
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツカサ PPバンド 15.5mmX1000mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m
樹脂バンドディスペンサー CA550HS
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m
PPバンド 手締用 15mm×100m
手締用PPバンド 19mm×1000m
PPバンド 100mタイプ
メーカー司化成工業司化成工業ミスミ三友産業大日製罐宮島化学工業
通常価格4,32357,18812,6077554,069908
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目15日目1日目在庫品1日目〜
幅(mm)15.550015151915.5
長さ(m)1000-10001001000100
質量(g)4000.019300.0----
材質1ポリプロピレン(PP)スチール----
引張強度(kg)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト