ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ P-140 P-140-B
  • テンバコ P-140

テンバコ P-140

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,992
税込単価
32,991

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • 容量 (L)
    152
  • 外形間口 (mm)
    950
  • 外形奥行 (mm)
    600
  • 外形高さ (mm)
    330
  • トラスココード
    217-5105
  • 適用カード差し(別売)
    型番--
  • 質量(g)
    7910.000
  • 材質1
    低発泡PE
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    525
  • 有効内寸:間口 (mm)
    878
  • 有効内寸:高さ (mm)
    304

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

P-140-B
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ P-140 製品特長・仕様

    P-140-Bの仕様・寸法情報

    ブルー
    容量(L)
    152
    外形間口(mm)
    950
    外形奥行(mm)
    600
    外形高さ(mm)
    330
    トラスココード
    217-5105
    適用カード差し(別売)
    型番--
    質量(g)
    7910.000
    材質1
    低発泡PE
    有効内寸:奥行(mm)
    525
    有効内寸:間口(mm)
    878
    有効内寸:高さ(mm)
    304

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-140-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,992
    ( 32,991 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ P-140の型番P-140-Bのページです。 型番P-140-Bに関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ P-140のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ P-140
    テンバコ P-110
    テンバコ P-70
    テンバコ 2
    テンバコ 14
    テンバコ 22
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格29,99218,65013,1381,2603,0903,013
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ブルーグレーグレーグレーグレーグレー
    容量(L)15211571.31.31322
    外形間口(mm)950700700240445615
    外形奥行(mm)600497497240327370
    外形高さ(mm)33042626635121125
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました