17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング PP P-1 100mm
  • ロックスリング PP P-1 100mm

ロックスリング PP P-1 100mm

通常単価(税別)
7,62829,242
税込単価
8,39132,166
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン100%
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×9.0
  • 仕様
    両端アイ形

ご注意

  • 使用可能温度80℃以下です。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

スリングタイプ:両端アイ形

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
851-8083
940.0
1個
2
851-8085
1220.0
1個
1
851-8086
1490.0
1個
3
851-8087
1750.0
1個
1
851-8088
2020.0
1個
4
851-8089
2290.0
1個
1
851-8090
2550.0
1個
5
851-8091
2820.0
1個
1
851-8092
3080.0
1個
6
851-8093
3350.0
1個
1
851-8094
3760.0
1個
7
851-8095
4050.0
1個
1
851-8096
4310.0
1個
8
851-8097
4580.0
1個
1
851-8098
4870.0
1個
9
851-8099
5100.0
1個
1
851-8100
5420.0
1個
1
851-8084
5630.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,628
( 8,391 )
7日目
8,899
( 9,789 )
7日目
10,170
( 11,187 )
7日目
11,442
( 12,586 )
7日目
12,713
( 13,984 )
7日目
13,984
( 15,382 )
7日目
15,255
( 16,781 )
7日目
16,527
( 18,180 )
7日目
17,799
( 19,579 )
7日目
19,070
( 20,977 )
7日目
20,342
( 22,376 )
7日目
21,613
( 23,774 )
7日目
22,884
( 25,172 )
7日目
24,155
( 26,571 )
7日目
25,427
( 27,970 )
7日目
26,698
( 29,368 )
5日目
27,969
( 30,766 )
5日目
29,242
( 32,166 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
・(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
【用途】
・耐化学薬品用ベルトタイプ。
・酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
【仕様】
・スリングタイプ:両端アイ形

ご注意

  • 使用可能温度80℃以下です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング PP P-1 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング PP P-1 100mm
ロックスリング PP P-1 50mm
ロックスリング PP P-2 50mm
ロックスリング PP P-2 25mm
ロックスリング テクノーラ T-1 100mm
ロックスリング エステル B-2 100mm
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格7,628-5,086 -5,086 -3,000 -79,348 -9,110 -
通常出荷日5日目〜7日目7日目7日目5日目7日目
材質1ポリプロピレン100%ポリプロピレン100%ポリプロピレン100%ポリプロピレン100%アラミド繊維100%ポリエステル100%
ベルト寸法(mm)幅×厚さ100×9.050×9.050×9.025×9.0100×9.0100×6.5
仕様両端アイ形両端アイ形エンドレス形エンドレス形--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト