ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm) P107G
  • アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

通常単価(税別)
28,206
税込単価
31,027
通常出荷日:4日目

【特長】・金網付樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品仕様】・720×465×165(mm)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • JANコード
    4945702401075
  • トラスココード
    126-4707
  • 質量 (g)
    16000.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • ハンドル高さ (mm)
    860
  • 高さ (mm)
    165
  • 長さ (mm)
    720
  • 幅 (mm)
    465
  • 騒音値 (dB)
    60

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番:

P107G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P107Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
グリーン
JANコード
4945702401075
トラスココード
126-4707
質量(g)
16000.0
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
ハンドル高さ(mm)
860
高さ(mm)
165
長さ(mm)
720
幅(mm)
465
騒音値(dB)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P107G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,206
( 31,027 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・720×465×165(mm)H860(mm)
・金アミ付タイプ
・JANコード:4945702401075
・質量:16kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)の型番P107Gのページです。 型番P107Gに関する仕様情報を記載しております。
アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)
アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)
アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)
アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W
アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ
アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格28,20639,42132,78392,06471,19248,929
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目12日目
商品タイプカゴ車カゴ車運搬車運搬車運搬車カゴ車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製スチール製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)150300250500500300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
グリーングリーン---ブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト