17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)
  • アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)

アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)

通常単価(税別)
13,66323,132特別価格
税込単価
15,02925,445特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・荷台が樹脂製なので軽量です。・スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。

詳細を確認

    ご注意

    • 均等荷重以上載せないで下さい。
    • 人を載せないで下さい。
    • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
    • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    均等荷重

    (kg)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    キャスター径

    (mm)

    ハンドル高さ

    (mm)

    高さ

    (mm)

    長さ

    (mm)

    (mm)

    最小発注数量
    150
    4945702401013
    104-2771
    10000.0
    ブレーキ:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
    -
    100
    860
    165
    720
    465
    1個
    300
    4945702030176
    126-4715
    15300.0
    荷台:ホリプロピレン
    ハンドル:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
    130
    865
    220
    900
    600
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,663
    ( 15,029 )
    4日目
    23,13222,222
    ( 24,444 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・荷台が樹脂製なので軽量です。
    ・スタンダードなタイプなので色々な作業に使えます。

    ご注意

    • 均等荷重以上載せないで下さい。
    • 人を載せないで下さい。
    • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
    • 沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。
    • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)
    樹脂大型台車 ハンドル折りたたみタイプ
    樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)
    アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)
    アイケー 樹脂製ミニ台車
    コンパクトアルミ台車 輪太郎
    メーカー石川製作所金沢車輛トラスコ中山石川製作所石川製作所ハラックス
    通常価格13,663-17,68713,538 -13,481 -7,75732,400
    通常出荷日4日目6日目1日目〜4日目〜9日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト