17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクリヤ P1000シリーズ
  • エレクリヤ P1000シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクリヤ P1000シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P1000-23.5

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・半導体、医薬、食品などの分野での、急速な進歩に伴って求められる、より清潔な製造環境に対応したクリーンルーム用フットウェアです。
・静電気帯電防止性能、防塵性、安全性や高温減菌性の富み、広範囲に使用できます。
・軽量で蒸れがなく、フィット性に優れています。
【用途】
・一般クリーンルーム向け、精密機器等の組立・検査作業などに。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

規格
その他規格
サイズ(cm)
23.5
JANコード
4963548610031
トラスココード
101-1835
質量(g)
390.000
材質1
胛被:人工皮革●靴底:ポリウレタン
ホワイト
規格
ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト