17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS パーテーション(大仕切) P100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OS パーテーション(大仕切)

販売終了

型番

P100

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・引出し内をタテに仕切る部品です。
・50mm間隔で仕切ること可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・材質:スチール製
・材質:スチール製
・高さ×間口 (mm):52×495
・質量:399g
【材質/仕上】
・スチール製

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト