17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン オーバーシューズ 白 LL寸 OVERSHUES-W-LL

シモン オーバーシューズ 白 LL寸

通常単価(税別)
1,512
税込単価
1,663
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・オーバーシューズ白LL寸・JANコード:4957520610614・サイズ:31cm・ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • カラー
    白系
  • サイズ2
    LL(31cm)
  • 色詳細
  • 材質
    塩ビ100%
  • JANコード
    4957520610614
  • トラスココード
    816-6304
  • 質量(g)
    120

型番:

OVERSHUES-W-LL
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OVERSHUES-W-LLの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
カラー
白系
サイズ2
LL(31cm)
色詳細
材質
塩ビ100%
JANコード
4957520610614
トラスココード
816-6304
質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
OVERSHUES-W-LL
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オーバーシューズ白LL寸
・JANコード:4957520610614
・サイズ:31cm
・トラスココード:816-6304
・質量:120g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シモン オーバーシューズ 白 LL寸の型番OVERSHUES-W-LLのページです。 型番OVERSHUES-W-LLに関する仕様情報を記載しております。
シモン オーバーシューズ 白 LL寸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シモン オーバーシューズ 白 LL寸
シモン オーバーシューズ 黒 LL寸
ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL
静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白
J-キッチン 白
ハイパーV#5000 白
メーカーシモンシモンガードナーアシックスおたふく手袋日進ゴム
通常価格1,5121,5122,8909,5103,6174,320 -
通常出荷日7日目7日目5日目1日目〜5日目1日目〜
商品タイプ関連品関連品-作業靴作業靴作業靴
カラー白系黒系-白系ホワイト-
サイズ2LL(31cm)LL----
色詳細----
材質塩ビ100%塩ビ100%----

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト