17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルタンク 省スペースタイプ OT-95A-1/4B
  • オイルタンク 省スペースタイプ

オイルタンク 省スペースタイプ

通常単価(税別)
20,776
税込単価
22,854
通常出荷日:4日目

【特長】・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    その他
  • 容量
    89L
  • トラスココード
    135-3063
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚
    1.2
  • 外形寸法(mm)奥行
    483
  • 外形寸法(mm)間口
    483
  • 外形寸法(mm)高さ
    841

ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番:

OT-95A-1/4B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OT-95A-1/4Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
その他
容量
89L
トラスココード
135-3063
質量(g)
15000.0
材質1
電気亜鉛メッキ鋼板
タンク本体(mm)肉厚
1.2
外形寸法(mm)奥行
483
外形寸法(mm)間口
483
外形寸法(mm)高さ
841

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OT-95A-1/4B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,776
( 22,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルタンク 省スペースタイプの型番OT-95A-1/4Bのページです。 型番OT-95A-1/4Bに関する仕様情報を記載しております。
オイルタンク 省スペースタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルタンク 省スペースタイプ
オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ
オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)
オイルタンク ステンレスレギュラータイプ
オイルタンク 壁面設置タイプ
オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)
メーカーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットー
通常価格20,776138,33315,65858,784 -64,868 -106,663 -
通常出荷日4日目11日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
容量89L476L18.5L88L192L187L
トラスココード135-3063135-1571135-1590---
質量(g)15000.0810003700.019000.055000.037000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト