17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッセージボード(差替え式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メッセージボード(差替え式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OT-557-100-7

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オリジナルデザインです
・折りたたみ収納可能です
【用途】
・サインスタンド

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
質量(g)
4500
トラスココード
782-7181
材質1
本体:ポリプロピレン・炭酸カルシウム、透明カバー:ポリカーボネート
材質2
-
色詳細
ブラック
サイズ(mm)
使用時:約W445×D420×H785収納時:約W445×D88×H810
材質3
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト