17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 押入れハンガー OSH-Y27 OSH-Y27

IRIS 押入れハンガー OSH-Y27

  • 種類
    ハンガーラック
  • 種類(詳細)
    押入れハンガー
  • JANコード
    4905009200948
  • トラスココード
    513-7187
  • 質量(g)
    15000.0

型番:

OSH-Y27
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OSH-Y27の仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
種類(詳細)
押入れハンガー
JANコード
4905009200948
トラスココード
513-7187
質量(g)
15000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSH-Y27
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,091
( 6,700 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入れ上段にピッタリなサイズです。パイプを傷つけずにしっかり固定する高さ調節ストッパーとワンタッチでスライドできる左右調節ストッパーが付いています。また、転倒防止機能付きです。2列タイプのためたっぷり収納できます。
【商品仕様】
・収納目安:ジャケット最大40着、Yシャツ・ブラウス最大50着
・JANコード:4905009200948
・トラスココード:513-7187
・質量:15kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS 押入れハンガー OSH-Y27の型番OSH-Y27のページです。 型番OSH-Y27に関する仕様情報を記載しております。
IRIS 押入れハンガー OSH-Y27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 押入れハンガー OSH-Y27
押入れクローゼットハンガー OSH-Y17
CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト
押入れスノコ SN-35 ホワイト
IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア
IRIS ウッディラック WOR-8318 クリア
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格6,0913,6828891,8176,80115,046
通常出荷日9日目6日目6日目6日目4日目4日目
種類ハンガーラックハンガーラック----
種類(詳細)押入れハンガー押入れクローゼットハンガー----
JANコード49050092009484905009200931----
トラスココード513-7187513-7179----
質量(g)15000.011000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト