17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

押入れクローゼットハンガー OSH-Y17 OSH-Y17

押入れクローゼットハンガー OSH-Y17

通常単価(税別)
3,6823,505
税込単価
4,0503,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・押入れ上段にピッタリなサイズで、縦・横どちらでも設置可能です・クローゼットでも使うことができ...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーラック
  • 種類(詳細)
    押入れクローゼットハンガー
  • JANコード
    4905009200931
  • トラスココード
    513-7179
  • 質量(g)
    11000.0

型番:

OSH-Y17
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OSH-Y17の仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
種類(詳細)
押入れクローゼットハンガー
JANコード
4905009200931
トラスココード
513-7179
質量(g)
11000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSH-Y17
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6823,505
( 3,856 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入れ上段にピッタリなサイズで、縦・横どちらでも設置可能です
・クローゼットでも使うことができます
・パイプを傷つけずにしっかり固定する高さ調節ストッパーとワンタッチでスライドできる左右調節ストッパーが付いています
・転倒防止機能付きです
【商品仕様】
・収納目安:ジャケット最大20着、Yシャツ・ブラウス最大25着
・JANコード:4905009200931
・トラスココード:513-7179
・質量:11kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

押入れクローゼットハンガー OSH-Y17の型番OSH-Y17のページです。 型番OSH-Y17に関する仕様情報を記載しております。
押入れクローゼットハンガー OSH-Y17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押入れクローゼットハンガー OSH-Y17
IRIS 押入れハンガー OSH-Y27
押入れスノコ SN-35 ホワイト
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W421 ホワイト
IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格3,6826,0911,8173,0583,9261,152
通常出荷日6日目9日目6日目1日目6日目6日目
種類ハンガーラックハンガーラック----
種類(詳細)押入れクローゼットハンガー押入れハンガー----
JANコード49050092009314905009200948----
トラスココード513-7179513-7187----
質量(g)11000.015000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト