17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製組構式グレーチング OSG4
  • ステンレス製組構式グレーチング OSG4

ステンレス製組構式グレーチング OSG4

通常単価(税別)
12,358221,710
税込単価
13,594243,881
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレス製のため錆びにくい商品です【用途】・寸法(幅×長さ×高さ)150×994×15・主...

詳細を確認
未確定 525 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

ピッチ(mm)

溝幅(mm)

適合荷重横断

適合荷重側溝

質量(g)

最小発注数量
150
15
132-3683
30
100
T-6
T-14
3900.0
1個
150
15
131-5822
22
100
T-14
T-20
4800.0
1個
150
15
132-3780
15
100
T-20
T-20
6300.0
1個
150
15
132-2158
25
100
T-14
T-20
4400.0
1個
150
15
132-6878
12.5
100
T-20
T-20
7300.0
1個
150
15
132-3748
10
100
T-20
T-20
8700.0
1個
200
15
132-6859
30
150
歩道用
T-2
4700.0
1個
200
15
132-5341
22
150
T-2
T-2
5800.0
1個
200
15
132-5296
15
150
T-2
T-14
7800.0
1個
200
15
131-8949
25
150
T-2
T-2
5200.0
1個
200
15
131-8990
12.5
150
T-6
T-14
9000.0
1個
200
15
132-2132
10
150
T-14
T-20
10900.0
1個
250
15
132-5333
30
200
歩道用
歩道用
5500.0
1個
250
15
131-7440
22
200
歩道用
T-2
6900.0
1個
250
15
132-5283
15
200
T-2
T-2
9400.0
1個
250
15
131-7455
25
200
歩道用
歩道用
6200.0
1個
250
15
131-5864
12.5
200
T-2
T-2
11000.0
1個
250
15
132-3765
10
200
T-2
T-6
13300.0
1個
300
15
132-3721
30
250
歩道用
歩道用
6900.0
1個
300
15
132-2160
22
250
歩道用
歩道用
8700.0
1個
300
15
132-2157
15
250
歩道用
T-2
11700.0
1個
300
15
132-0598
25
250
歩道用
歩道用
7700.0
1個
300
15
131-7399
12.5
250
歩道用
T-2
13600.0
1個
300
15
132-5362
10
250
T-2
T-2
16500.0
1個
350
15
132-2153
30
300
歩道用
歩道用
8300.0
1個
350
15
132-5355
22
300
歩道用
歩道用
9900.0
1個
350
15
132-6876
15
300
歩道用
歩道用
14000.0
1個
350
15
132-5372
25
300
歩道用
歩道用
9300.0
1個
350
15
132-2183
12.5
300
歩道用
歩道用
16200.0
1個
350
15
131-9000
10
300
歩道用
T-2
19700.0
1個
400
15
131-8950
30
350
歩道用
歩道用
8200.0
1個
400
15
131-7445
22
350
歩道用
歩道用
11200.0
1個
400
15
131-8995
15
350
歩道用
歩道用
15100.0
1個
400
15
132-0518
25
350
歩道用
歩道用
10000.0
1個
400
15
132-6869
12.5
350
歩道用
歩道用
17600.0
1個
400
15
132-0620
10
350
歩道用
T-2
21400.0
1個
450
15
131-5867
30
400
歩道用
歩道用
10000.0
1個
450
15
131-8947
22
400
歩道用
歩道用
12100.0
1個
450
15
132-0614
15
400
歩道用
歩道用
17000.0
1個
450
15
131-5865
25
400
歩道用
歩道用
11300.0
1個
450
15
132-0591
12.5
400
歩道用
歩道用
19700.0
1個
450
15
132-3770
10
400
歩道用
歩道用
24000.0
1個
500
15
131-7385
30
450
歩道用
歩道用
11000.0
1個
500
15
132-5375
22
450
歩道用
歩道用
13800.0
1個
500
15
132-3776
15
450
歩道用
歩道用
18800.0
1個
500
15
132-5324
25
450
歩道用
歩道用
12400.0
1個
500
15
132-0561
12.5
450
歩道用
歩道用
21900.0
1個
500
15
132-0621
10
450
歩道用
歩道用
26700.0
1個
150
20
132-6847
30
100
T-20
T-20
5100.0
1個
150
20
132-2109
22
100
T-20
T-20
6300.0
1個
150
20
132-3774
15
100
T-20
T-20
8300.0
1個
150
20
132-2206
25
100
T-20
T-20
5700.0
1個
150
20
131-7394
12.5
100
T-20
T-20
9600.0
1個
150
20
132-3696
10
100
T-20
T-20
11600.0
1個
200
20
132-3713
30
150
T-2
T-14
6100.0
1個
200
20
132-5337
22
150
T-6
T-14
7600.0
1個
200
20
131-5854
15
150
T-20
T-20
10300.0
1個
200
20
132-5376
25
150
T-2
T-14
6800.0
1個
200
20
131-8984
12.5
150
T-20
T-20
11900.0
1個
200
20
131-7437
10
150
T-20
T-20
14500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,358
( 13,594 )
8日目
14,542
( 15,996 )
8日目
18,664
( 20,530 )
8日目
14,283
( 15,711 )
8日目
21,276
( 23,404 )
8日目
25,394
( 27,933 )
8日目
14,276
( 15,704 )
8日目
19,078
( 20,986 )
8日目
23,106
( 25,417 )
8日目
16,833
( 18,516 )
8日目
26,767
( 29,444 )
8日目
27,123
( 29,835 )
8日目
18,337
( 20,171 )
8日目
22,659
( 24,925 )
8日目
28,030
( 30,833 )
8日目
21,429
( 23,572 )
8日目
28,701
( 31,571 )
8日目
33,760
( 37,136 )
8日目
20,237
( 22,261 )
8日目
26,690
( 29,359 )
8日目
29,145
( 32,060 )
8日目
24,479
( 26,927 )
8日目
33,380
( 36,718 )
8日目
40,146
( 44,161 )
8日目
21,229
( 23,352 )
8日目
26,931
( 29,624 )
8日目
35,024
( 38,526 )
8日目
25,807
( 28,388 )
8日目
40,271
( 44,298 )
8日目
46,657
( 51,323 )
8日目
26,462
( 29,108 )
8日目
30,156
( 33,172 )
8日目
38,375
( 42,213 )
8日目
26,681
( 29,349 )
8日目
44,064
( 48,470 )
8日目
52,916
( 58,208 )
8日目
28,459
( 31,305 )
8日目
33,380
( 36,718 )
8日目
43,622
( 47,984 )
8日目
31,042
( 34,146 )
8日目
50,450
( 55,495 )
8日目
61,768
( 67,945 )
8日目
26,489
( 29,138 )
8日目
34,900
( 38,390 )
8日目
46,594
( 51,253 )
8日目
33,318
( 36,650 )
8日目
52,598
( 57,858 )
8日目
65,687
( 72,256 )
8日目
14,757
( 16,233 )
8日目
18,543
( 20,397 )
8日目
23,118
( 25,430 )
8日目
17,309
( 19,040 )
8日目
26,954
( 29,649 )
8日目
29,273
( 32,200 )
8日目
18,140
( 19,954 )
8日目
22,954
( 25,249 )
8日目
28,603
( 31,463 )
8日目
20,438
( 22,482 )
8日目
29,840
( 32,824 )
8日目
37,110
( 40,821 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくい商品です
【用途】
・寸法(幅×長さ×高さ)150×994×15
・主部材ピッチ30mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製組構式グレーチング OSG4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製組構式グレーチング OSG4
組構式グレーチング
グレーチング組構式
グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用
グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP
メーカー奥岡製作所奥岡製作所奥岡製作所中部コーポレーション奥岡製作所中部コーポレーション
通常価格12,358-11,088 -3,800 -5,868 -25,034 -4,876 -
通常出荷日8日目4日目〜8日目9日目8日目6日目
種類グレーチンググレーチンググレーチンググレーチンググレーチンググレーチング
材質SUS304スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ)SS400SUS304(電解研磨)SS400
長さ(mm)994995600995-995
タイプ横断・側溝用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング