ファクトリーサプライ用品技術窓口

パル・サーモ OSDPH50A
  • パル・サーモ

パル・サーモ

通常単価(税別)
13,319
税込単価
14,651
通常出荷日:8日目

【特長】・安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線カーボンブラック利用の、エコロジカルなニュータイプヒ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 種類
    遠赤外線
  • 電源 (V)
    100
  • 消費電力 (W)
    50
  • 質量(g)
    1000
  • トラスココード
    136-2591
  • 定格
    AC100V 50/60Hz
  • 本体
    耐熱ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 本体寸法(mm)奥行
    330
  • 本体寸法(mm)高さ
    40
  • 本体寸法(mm)幅
    380
  • 材質1
    裏板:鋼板
  • 材質2
    ヒーター:面状カーボンヒーター

ご注意

  • 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。
  • 使用:日本国内限定
  • 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。

型番:

OSDPH50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OSDPH50Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
種類
遠赤外線
電源(V)
100
消費電力(W)
50
質量(g)
1000
トラスココード
136-2591
定格
AC100V 50/60Hz
本体
耐熱ABS樹脂
電源コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
330
本体寸法(mm)高さ
40
本体寸法(mm)幅
380
材質1
裏板:鋼板
材質2
ヒーター:面状カーボンヒーター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSDPH50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,319
( 14,651 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線カーボンブラック利用の、エコロジカルなニュータイプヒーターです。
・冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
・安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
・マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
・引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
・磁気により記録が破損・消失する場合があります。
・スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
【材質】
・本体:耐熱ABS樹脂
・裏板:鋼板
・ヒーター:面状カーボンヒーター

ご注意

  • 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。
  • 使用:日本国内限定
  • 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。磁気により記録が破損・消失する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パル・サーモの型番OSDPH50Aのページです。 型番OSDPH50Aに関する仕様情報を記載しております。
パル・サーモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パル・サーモ
ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッション
ポータースモーク専用液
カーボンヒーター
オイルタンク 95L
サーモスタットC
メーカー大阪製罐BONFORMダイニチアズワン静岡製機静岡製機
通常価格13,3195,0667,115 -48,015 -33,65317,000
通常出荷日8日目9日目4日目8日目〜4日目4日目
商品タイプヒーターヒーターその他ヒーターその他その他
種類遠赤外線電気-遠赤外線その他-
電源(V)100-----
消費電力(W)50-----
質量(g)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト