17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス二段平棚 間口900mm OS-900-350
  • ステンレス二段平棚 間口900mm

ステンレス二段平棚 間口900mm

通常単価(税別)
67,756
税込単価
74,532
通常出荷日:5日目

【特長】・作業台天板のセンターや奥などの位置に用途に合わせて設置いただけます。【用途】・工場・研究所

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

OS-900-350
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OS-900-350の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
ステンレス
天地棚段数(段)
2
連結タイプ
単体型
間口(mm)
900
奥行(mm)
350
高さ(mm)
800
JANコード
4560155876746
質量(g)
17000.0
トラスココード
511-4381
材質1
ステンレス(SUS430)
-
-

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OS-900-350

奥行

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
350
4560155876746
17000.0
511-4381
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,756
( 74,532 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台天板のセンターや奥などの位置に用途に合わせて設置いただけます。
【用途】
・工場
・研究所

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス二段平棚 間口900mmの型番OS-900-350のページです。 型番OS-900-350に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス二段平棚 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス二段平棚 間口900mm
ステンレスパイプ棚 間口900mm
ステンレスパイプ棚 間口1800mm
ステンレスパイプ棚 間口1200mm
ステンレスパイプ棚 間口1500mm
ステンレスパイプ棚 間口600mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格67,75617,028 -24,232 -17,884 -19,071 -13,302 -
通常出荷日5日目3日目〜2日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)-----
材質ステンレス-----
天地棚段数(段)2-----
連結タイプ単体型-----
間口(mm)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト