ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・強力な荷重に耐えます。
・取付、取外しが簡単にできます。
・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
【用途】
・コンベヤーベルトの接続。
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径×ボルト全長(mm):W3/8×45
・HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×45
・トラスココード:808-7095
・質量:9.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス製。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
超音波ホッチキス キュッパ
0通常価格(税別):51,049円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~