17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

朝日 アスパル ポリラッパー OPP兼用型 OPP
  • 朝日 アスパル ポリラッパー OPP兼用型

朝日 アスパル ポリラッパー OPP兼用型

通常単価(税別)
25,426
税込単価
27,969
通常出荷日:4日目

【特長】・OPPフィルム、ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型で1台3役の機械です。・電子サーモ採用で安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • シール最大厚み (mm)
    131
  • シール幅 (mm)
    504
  • シール長さ (mm)
    600
  • 消費電力 (W)
    250/200
  • 材質
    本体:ガルバリウム鋼板
  • JANコード
    4562133582038
  • トラスココード
    124-8615
  • 質量(g)
    7000.0

型番:

OPP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OPPの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
シール最大厚み(mm)
131
シール幅(mm)
504
シール長さ(mm)
600
消費電力(W)
250/200
材質
本体:ガルバリウム鋼板
JANコード
4562133582038
トラスココード
124-8615
質量(g)
7000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,426
( 27,969 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OPPフィルム、ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型で1台3役の機械です。
・電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。
・他社と比べ省エネ型で環境にやさしい仕様です。
・耐蝕性に優れた特殊鋼板を採用しております。
【用途】
・食品スーパー、食品工場等のパック作業に。
・農産、青果、水産、畜産、特産関係でのパック作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

朝日 アスパル ポリラッパー OPP兼用型の型番OPPのページです。 型番OPPに関する仕様情報を記載しております。
朝日 アスパル ポリラッパー OPP兼用型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朝日 アスパル ポリラッパー OPP兼用型
OPPシート #20 30-40
OPPシート #20 40-60
OPPシート #20 6-9
OPPシート #20 9-19
OPPシート #20 14-20
メーカー朝日産業シモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格25,4262,6863,520400573800
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ卓上シーラー-----
シール最大厚み(mm)131-----
シール幅(mm)504-----
シール長さ(mm)600-----
消費電力(W)250/200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト