17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル OPC-637
  • アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,444
税込単価
10,388

【特長】・通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。・通話スイッチはノンロック(押し...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 品名
    接続ケーブル
  • JANコード
    4909723805526
  • トラスココード
    510-0551
  • 適合機種
    IC-4810/4500/DPR6
  • 質量(g)
    80.000

型番:

OPC-637
解除
    数量:

    OPC-637の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    品名
    接続ケーブル
    JANコード
    4909723805526
    トラスココード
    510-0551
    適合機種
    IC-4810/4500/DPR6
    質量(g)
    80.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OPC-637
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,444
    ( 10,388 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。
    ・通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。
    ・HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブルの型番OPC-637のページです。 型番OPC-637に関する仕様情報を記載しております。
    アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイコム マイクスイッチ内蔵型接続ケ-ブル
    アイコム 接続ケーブル
    アイコム スイッチユニット
    アイコム PTT/VOXスイッチユニット
    アイコム 連結レピーター用接続ケーブル
    アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
    メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
    通常価格9,4447,3886,0002,3001,89117,000
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目7日目1日目
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    品名接続ケーブル接続ケーブルスイッチユニットスイッチユニット連結レピーター用接続ケーブルタイピン型マイクロホン
    JANコード490972380552649097238058094909723009344490972380993749097237074554909723016311
    トラスココード510-0551510-0569510-0666510-0658510-0534835-7387
    適合機種IC-4810/4500/DPR6IC-4855IC-4810/4500/DPR6IC-4088シリーズ/4008シリーズIC-4188DIC-DPR6/IC-DPR7

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました