17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高倍率非球面ルーペ

高倍率非球面ルーペ
通常単価(税別)
3,3004,899
税込単価
3,6305,389
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・軽くて丈夫!強めの倍率で大変見やすい「非球面レンズ」のルーペです。倍率:3.5倍/レンズ径:...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
3.5
65 / φ65
4963008564201
805-2080
68
レンズ材質:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)
-
-
-
1個
3
75
4963008564300
805-2081
104.000
-
-
-
-
1個
2.5
90 / Φ90
4963008564409
805-2082
106.000
レンズ材質:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)
23
103
203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
4日目
4,100
( 4,510 )
7日目
4,899
( 5,389 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫!強めの倍率で大変見やすい「非球面レンズ」のルーペです。倍率:3.5倍/レンズ径:65mm/重量:50mm/アクリルレンズ製

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高倍率非球面ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高倍率非球面ルーペ
非球面高倍率ハンドルーペ
非球面ルーペ
高倍率ルーペ
高倍率ルーペ(手持ちルーペ)
高倍率柄付ルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業トラスコ中山新潟精機(SK)京葉光器
通常価格3,300-6,281 -7,000 -3,849 -4,126 -4,722 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ手持ちルーペ--手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト