17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オネスト#301

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オネスト#301

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ONST301-N-225

2022年06月に販売終了となりました。

【特長】・綿製のスリッポンタイプの軽量作業シューズです。・軽作業、内装工事に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4982841602215
トラスココード
785-9511
-
寸法詳細(cm)
-
足幅サイズ
-
質量(g)
540
材質1
アッパー材:綿
材質2
底材:ゴム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト