17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

通常単価(税別)
1,3431,700
税込単価
1,4771,870
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に取り替え可能です。【用途】・ワイヤー荷締め機取替えワイヤー。【材質】・ワイヤー:炭素鋼

  • 材質1
    ワイヤー:炭素鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

ワイヤ径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

ワイヤ長(m)

RoHS?最小発注数量
0.6
6
808-0514
4963360500565
400.0
1.6
10
2個
0.8
8
808-0516
4963360500589
720.0
1.7
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343
( 1,477 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に取り替え可能です。
【用途】
・ワイヤー荷締め機取替えワイヤー。
【材質】
・ワイヤー:炭素鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤ荷締機 取替ワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤ荷締機 取替ワイヤー
ワイヤ荷締機シメロンX
OH 荷締機 RX-600
OH 荷締機 RX-800
OH 荷締機 RX-400
ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格1,343-5,622 -5,8498,1526,0184,280
通常出荷日1日目1日目2日目7日目7日目7日目
材質1ワイヤー:炭素鋼ワイヤー:炭素鋼鋼管ハンドル鋼管ハンドル鋼管ハンドルベルト:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト