17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー OM-15A

ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー

通常単価(税別)
34,178
税込単価
37,596
通常出荷日:6日目

【特長】・チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止します。ひとりでペダリング作業により...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • トラスココード
    853-6058
  • JANコード
    4580372202968
  • 質量(g)
    210
  • 品名
    ワンマンブリーダー

型番:

OM-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OM-15Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
トラスココード
853-6058
JANコード
4580372202968
質量(g)
210
品名
ワンマンブリーダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
OM-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,178
( 37,596 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止します。ひとりでペダリング作業によりエアー抜きが出来ます。
・エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイントが付いています。
【用途】
・ブレーキおよびクラッチエアー抜きを、クリーンでスマートに完了できる手助け機器。
【商品仕様】
・OM-15Aワンマンブリーダー
・JANコード:4580372202968
・トラスココード:853-6058
・質量:210g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー OM-15A ワンマンブリーダーの型番OM-15Aのページです。 型番OM-15Aに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー OM-15A ワンマンブリーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー
ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)
ハスコー VB-968A ブーツバンドツール
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー クラッチディスクパイロットシャフト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格34,17848,41724,68437,427276,28582,447
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプブレーキ関連ブレーキ関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連汎用ツール
トラスココード853-6058853-6059853-6079853-5900814-5121814-5109
JANコード458037220296845803722030954580372203835458037220059945803722022724580372201305
質量(g)210562295122010510800
品名ワンマンブリーダーワンマンブリーダーブーツバンドクランパー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト