17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル缶スタンド OL-S

オイル缶スタンド

通常単価(税別)
23,689
税込単価
26,058
通常出荷日:8日目

【特長】・OL25(3個)又はOL20P(3個)収納できます・オイル缶とオイルジョッキは含まれておりま...

詳細を確認

ご注意

  • オイル缶とオイルジョッキは含まれておりません

型番:

OL-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL-Sの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
8700.0
トラスココード
135-6334
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,689
( 26,058 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OL25(3個)又はOL20P(3個)収納できます
・オイル缶とオイルジョッキは含まれておりません
【商品仕様】
・材質:スチール製(本体)
・間口×奥行×高さ (mm):602×596×500
・小物置台部 (mm):120
・組立式
・質量:8.7kg

ご注意

  • オイル缶とオイルジョッキは含まれておりません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイル缶スタンドの型番OL-Sのページです。 型番OL-Sに関する仕様情報を記載しております。
オイル缶スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル缶スタンド
オイルジョッキ
φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)
フルプラ オイルジョッキ
セーフティ缶 レッド
1L プランジャー缶
メーカー大阪製罐アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコフルプラジャストライトエスコ
通常価格23,6891,099 -15,8001,419 -29,147 -20,577
通常出荷日8日目1日目2日目1日目4日目〜1日目
その他オプション-オプション--オプション
質量(g)8700.0-----
トラスココード135-6334-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト