ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
エスコ アタッシュケース |
|
セキセイ sedia シスボックス<ヨコ型> A4 白 |
|
トラスコ中山 パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ) |
|
トラスコ中山 収納ケース クリアライトボックス |
|
メイホー(明邦化学工業) ジミーケース(クリア) |

【特長】
・仕切り無しのフリーや2コマ4コマに可変出来ます。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:205×187×45
・コマ数:1
・最大コマ数:4
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:181×178×41
・フリータイプ
・可変仕切板2枚付き
・最大コマ数4コマ
・JANコード:4963189901727
・トラスココード:825-9369
・質量:243.4g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)
【セット内容/付属品】
・仕切板2枚

メイホー(明邦化学工業)
ジミーケース(クリア)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~