17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー フライケースOL OL-F

メイホー フライケースOL

通常単価(税別)
447
税込単価
492
通常出荷日:4日目

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具の収納に最適です。【用途】・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    205
  • 奥行 (mm)
    187
  • 高さ (mm)
    45
  • 詳細タイプ
    固定・可動仕切
  • 最大コマ数
    20
  • クリア
  • コマ数
    4
  • JANコード
    4963189901710
  • トラスココード
    825-9367
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)、止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • 質量 (g)
    269

型番:

OL-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
205
奥行 (mm)
187
高さ (mm)
45
詳細タイプ
固定・可動仕切
最大コマ数
20
クリア
コマ数
4
JANコード
4963189901710
トラスココード
825-9367
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)
質量(g)
269

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具の収納に最適です。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:205×187×45
・コマ数:5
・最大コマ数:20
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:181×178×41
・固定仕切プラス可変仕切り16枚付き
・最大コマ数20コマ
・JANコード:4963189901710
・トラスココード:825-9367
・質量:269g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)
【セット内容/付属品】
・仕切板16枚付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイホー フライケースOLの型番OL-Fのページです。 型番OL-Fに関する仕様情報を記載しております。
メイホー フライケースOLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイホー フライケースOL
メイホー マルチケースOL
メイホー ルアーケースOL
マルチケース J-SS~LL/M-OL
メイホー ミニケース 透明
メイホー ラウンドストッカー
メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)アズワンメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
通常価格447453453170 -87769 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目6日目6日目
商品タイプポケット-ポケットポケットその他-
間口 (mm)205-205-120-
奥行 (mm)187-187-92-
高さ (mm)45-45-25-
詳細タイプ固定・可動仕切-固定仕切-ミニケース-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト