ファクトリーサプライ用品技術窓口

OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器

通常単価(税別)
38,543
税込単価
42,397
通常出荷日:1日目

【特長】・給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。・...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • JANコード
    4936305130905
  • トラスココード
    793-1107
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    Φ94
  • 質量(g)
    800.000
  • オイル容量(cc)
    500
  • 取付ねじ寸法
    PT3/8

ご注意

  • 使用可能オイル粘度:10~10000cSt(40℃)

型番:

OL500/EMPTY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL500/EMPTYの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
JANコード
4936305130905
トラスココード
793-1107
高さ(mm)
230
幅(mm)
Φ94
質量(g)
800.000
オイル容量(cc)
500
取付ねじ寸法
PT3/8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL500/EMPTY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,543
( 42,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。
・最大4分配での給油が可能です。
・LCD画面による操作と給油状況が確認できます。
・オイルの再充填が可能です。
・分配給油時配管距離最大6mです。
【用途】
・チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
【商品仕様】
・オイル容量(cc):500
・高さ(mm):230
・幅(mm):φ94
・容量:500
・容量:500
・作動圧力:10kgf/cm[[の2乗]]以下
・使用温度範囲:-15~60℃
・取付ねじ寸法:PT3/8
・電源:専用バッテリーパック
・使用可能オイル粘度:10~10000cSt(40℃)
・JANコード:4936305130905
・トラスココード:793-1107
・質量:800g
【セット内容/付属品】
・標準電池:アルカリ電池

ご注意

  • 使用可能オイル粘度:10~10000cSt(40℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器の型番OL500/EMPTYのページです。 型番OL500/EMPTYに関する仕様情報を記載しております。
OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OL型500mlオイル用空容器 電気モーター式自動給油器
パルサールブ OL型500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
パルサールブM モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 500mL
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器
パルサールブ M型多目的用グリス入り 電気モーター式自動給油器
メーカーザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBE
通常価格38,54338,54349,68849,6886,034 -32,237 -
通常出荷日1日目1日目7日目7日目1日目1日目
種類ルブリケーター-グリスガン-容器入り-
JANコード4936305130905-----
トラスココード793-1107-132-7225---
高さ(mm)230-261---
幅(mm)Φ94-92-Φ52-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト