17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組構式グレーチング

通常単価(税別)
11,08814,491
税込単価
12,19715,940
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・U字溝用のスチール製組構式グレーチングです。・適用荷重はT-2 です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

溝幅(mm)

外幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
350
4937727361328
136-7816
360
420
16000.0
1個
390
4937727401321
134-4149
400
460
18000.0
1個
440
4937727451326
136-7854
450
510
20400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,088
( 12,197 )
4日目
12,539
( 13,793 )
4日目
14,491
( 15,940 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・U字溝用のスチール製組構式グレーチングです。・適用荷重はT-2 です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組構式グレーチングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組構式グレーチング
グレーチング組構式
ステンレス製組構式グレーチング OSG4
グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU
グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP
樹脂グレーチング
メーカー奥岡製作所奥岡製作所奥岡製作所中部コーポレーション中部コーポレーション杉田エース
通常価格11,088-3,800 -12,358 -5,868 -4,876 -3,667 -
通常出荷日4日目〜8日目8日目9日目6日目5日目
種類グレーチンググレーチンググレーチンググレーチンググレーチンググレーチング
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ)SUS304SS400SS400ABS
長さ(mm)995600994995995-
高さ(mm)32---1925
ピッチ(mm)3333----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト