17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型銅ハンマー

強力型銅ハンマー

通常単価(税別)
38,23452,848
税込単価
42,05758,133
通常出荷日:7日目

【特長】・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

OFH-100【特長】
・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします。
【用途】
・治具の取り付け、機械修理、金型作業。
【商品仕様】
・呼称:10ポンド
・頭径(mm):57
・頭長(mm):168
・全長(mm):900
・頭部硬度 HB80°
・JANコード:4963360181146
・トラスココード:808-0386
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・頭部:伸銅
・柄:樫
OFH-150【特長】
・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします。
【用途】
・治具の取り付け、機械修理、金型作業。
【商品仕様】
・呼称:15ポンド
・頭径(mm):65
・頭長(mm):196
・全長(mm):900
・頭部硬度 HB80°
・JANコード:4560117671501
・トラスココード:808-0388
・質量:6.9kg
【材質/仕上】
・頭部:伸銅
・柄:樫

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • ハンマー呼称(ポンド)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

ハンマー呼称

(ポンド)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
57
168
10
4963360181146
808-0386
4.7
1個
65
196
15
4560117671501
808-0388
6.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,234
( 42,057 )
7日目
52,848
( 58,133 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
・鋳造銅ハンマーの比べると2倍長持ちします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型銅ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型銅ハンマー
W型金型デートマークデートマークYM型
アネックス プラスチックハンマー(中)
金型デートマーク″OP型″(インサイドアロープレート側交換タイプ)プラ型埋め込み用
標準型ポンチ
金型デートマーク“OP型”(インサイドアロープレート側交換タイプ)
メーカーオーエッチ工業浦谷商事ANEX浦谷商事トラスコ中山浦谷商事
通常価格38,234-14,473 -1,6002,359 -3,607 -4,507 -
通常出荷日7日目9日目1日目5日目〜1日目〜1日目
商品タイプ銅ハンマー-ソフトハンマー(樹脂ヘッド)---
全長(mm)900-265---
頭部材質伸銅-ナイロン---
柄材質-ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト