ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
アステージ なんでもトレー |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
【特長】
・マイ・ファイリング用のオプション仕切板です。
【用途】
・オフィス。
【商品仕様】
・色:透明
・摘要:プラスチック製 3mm厚/透明
・品名:仕切板(3枚セット)
・摘要:プラスチック製 3mm厚/透明
・品名:仕切板(3枚セット)
・1セット3枚入
・マイ・ファイリング用
・質量:292g
【材質/仕上】
・プラスチック

日本メタルワークス
エコクリーン ステンレスバットエコクリーン 角バット

トラスコ中山
重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):6,087円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
5通常価格(税別):14,048円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
作業台 オプション連結金具(間口方向)
0通常価格(税別):3,509円

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
中量作業台KTタイプ(組立式)
5通常価格(税別):36,795円~