ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
MAKINO(牧野工業) ボックスパーツケース EMK型 |
|
三菱ケミカル 三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |

【特長】
・マイ・ファイリング用のオプションプラスチックトレーです。
【用途】
・オフィス。
【商品仕様】
・色:透明
・摘要:2mm厚/透明 A4トレー
・品名:プラスチックトレー(3枚セット)
・品名:プラスチックトレー(3枚セット)
・摘要:2mm厚/透明 A4トレー
・JM-AT用
・1セット3枚入
・質量:211g
【材質/仕上】
・プラスチック

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース GMK型

アステージ
なんでもトレー

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

トラスコ中山
軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル
0通常価格(税別):8,364円

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm
0通常価格(税別):15,260円~

サカエ
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
0通常価格(税別):6,181円

サカエ
作業台用 サカエリュームマット
0通常価格(税別):4,964円~

サカエ
作業台用オプション 架台1段仕様
0通常価格(税別):30,200円

山金工業
ロジスタンド用オプション LED照明
0通常価格(税別):8,643円

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~