17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用) OA-20

ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)

通常単価(税別)
9,326
税込単価
10,259
通常出荷日:15日目

【特長】・通信ケーブル架渉用吊り金車・把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへの取り付...

詳細を確認
  • JANコード
    4956133002205
  • トラスココード
    854-6183
  • 質量(g)
    1700

型番:

OA-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OA-20の仕様・寸法情報

JANコード
4956133002205
トラスココード
854-6183
質量(g)
1700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
OA-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,326
( 10,259 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信ケーブル架渉用吊り金車
・把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへの取り付けの際、回し掛けしたベルトに掛けて使用します
【商品仕様】
・最大通過物径(mm):100
・定格荷重(kN):1.0
・ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)
・JANコード:4956133002205
・トラスココード:854-6183
・質量:1.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)の型番OA-20のページです。 型番OA-20に関する仕様情報を記載しております。
ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヨロン 吊り金車2型(通信線延線用)
ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)
ツヨロン ねじクランプ兼用型
ツヨロン B環
ツヨロン SS21ロリップ
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格9,3263,6496,57849110,17950,265
通常出荷日15日目9日目20日目4日目1日目1日目
JANコード495613300220549561330021994956133029011495613301417849561330093034956133049095
トラスココード854-6183854-6182854-6181854-5882223-2863102-6285
質量(g)1700650460.00080.0008002000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト