17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用) OA-15

ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)

通常単価(税別)
3,649
税込単価
4,014
通常出荷日:9日目

【特長】・通信ケーブル架渉用吊り金車・把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへの取り付...

詳細を確認
  • JANコード
    4956133002199
  • トラスココード
    854-6182
  • 質量(g)
    650

型番:

OA-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OA-15の仕様・寸法情報

JANコード
4956133002199
トラスココード
854-6182
質量(g)
650
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OA-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,649
( 4,014 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信ケーブル架渉用吊り金車
・把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへの取り付けの際、回し掛けしたベルトに掛けて使用します
【商品仕様】
・最大通過物径(mm):60
・定格荷重(kN):0.5
・ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)
・JANコード:4956133002199
・トラスココード:854-6182
・質量:0.65kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)の型番OA-15のページです。 型番OA-15に関する仕様情報を記載しております。
ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヨロン 吊り金車1型(通信線延線用)
ツヨロン ねじクランプ兼用型
ツヨロン B環
ツヨロン SS21ロリップ
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格3,6496,57849110,17950,26548,374
通常出荷日9日目20日目4日目1日目1日目1日目
JANコード495613300219949561330290114956133014178495613300930349561330490954956133049101
トラスココード854-6182854-6181854-5882223-2863102-6285102-8462
質量(g)650460.00080.00080020002300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト