ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・強力な荷重に耐えます。
・取付、取外しが簡単にできます。
・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
【用途】
・コンベヤーベルトの接続。
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径×ボルト全長(mm):W5/16×38
・HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)
・トラスココード:808-7377
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・スチール


スリーエッチ
コンベアーオーバル

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
帯鉄封かん機
5通常価格(税別):8,387円~

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,612円

司化成工業
重梱包バンド用金具シール
4通常価格(税別):6,319円~

ミスミ
引締機(PPバンド用)
1通常価格(税別):14,182円

昌弘機工
荷造機用パーツ(SPOT-90用)
0通常価格(税別):151円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円