17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入) O3-8X45

HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)【144個入り】

通常単価(税別)
37,93034,478
税込単価
41,72337,926
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・強力な荷重に耐えます。・取付、取外しが簡単にできます。・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね...

詳細を確認

    型番:

    O3-8X45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (144個入り)

    O3-8X45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    O3-8X45
    最小発注数量
    1パック

    144個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,93034,478
    ( 37,926 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な荷重に耐えます。
    ・取付、取外しが簡単にできます。
    ・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
    【用途】
    ・コンベヤーベルトの接続。
    ・バケットの取付。
    【商品仕様】
    ・ネジ径×ボルト全長(mm):W3/8×45
    ・HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)
    ・トラスココード:808-7375
    ・質量:9.9kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)の型番O3-8X45のページです。 型番O3-8X45に関する仕様情報を記載しております。
    HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)
    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)
    HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)
    HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)
    小型結束機 GJ45S
    HHH ベルトフック No.4 (100個入)
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチアズワンスリーエッチ
    通常価格37,93037,10420,21120,6563,5247,737
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト