17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入) O3-8X32

HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)【144個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,79632,631
税込単価
39,37635,894

【特長】・強力な荷重に耐えます。・取付、取外しが簡単にできます。・コンベヤーベ...

詳細情報を確認する

型番:

O3-8X32
解除
    数量:
    パック (144個入り)

    O3-8X32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    O3-8X32
    最小発注数量
    1パック

    144個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,79632,631
    ( 35,894 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な荷重に耐えます。
    ・取付、取外しが簡単にできます。
    ・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
    【用途】
    ・コンベヤーベルトの接続。
    ・バケットの取付。
    【商品仕様】
    ・ネジ径×ボルト全長(mm):W3/8×32
    ・HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)
    ・トラスココード:808-7374
    ・質量:9.1kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)の型番O3-8X32のページです。 型番O3-8X32に関する仕様情報を記載しております。
    HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)
    HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)
    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)
    HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)
    HHH ベルトフック No.4 (100個入)
    タチカワ ステープル 白 7mm×25mm MO725-W
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチタチカワ
    通常価格35,79620,21137,10420,6567,737902
    通常出荷日4日目6日目6日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました