ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエッチ コンベアーオーバル【144個入り】 |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |

【特長】
・強力な荷重に耐えます。
・取付、取外しが簡単にできます。
・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
【用途】
・コンベヤーベルトの接続。
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径×ボルト全長(mm):W1/4×32
・HHH コンベアーオーバル W1/4×32 (144組入)
・トラスココード:808-7372
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・スチール


水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
帯鉄封かん機
5通常価格(税別):8,387円~

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,612円

ミスミ
引締機(PPバンド用)
1通常価格(税別):14,182円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円