ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・強力な荷重に耐えます。
・取付、取外しが簡単にできます。
・コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
【用途】
・コンベヤーベルトの接続。
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径×ボルト全長(mm):M10×40
・HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)
・トラスココード:808-7367
・質量:9.9kg
【材質/仕上】
・スチール


スリーエッチ
ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

スリーエッチ
三ツ爪バケットボールトナット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

司化成工業
重梱包用バンド封かん機
0通常価格(税別):25,570円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):7,058円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):343円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~