17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ 溶接開先ゲージ

通常単価(税別)
8,677
税込単価
9,545
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接作業でのあらゆる測定ができます。【用途】・測定に【商品仕様】・測定範囲(mm):20・測...

詳細を確認

型番:

NWG-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NWG-94の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
20/0.5~10(ルート間隔・隙間)
枚数(枚)
1
寸法測定精度(mm)
±0.2
角度測定(°)
ベベル開先:0~85
材質
SUS430
JANコード
4560119673596
トラスココード
837-9518
質量(g)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWG-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,677
( 9,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業でのあらゆる測定ができます。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・測定範囲(mm):20
・測定範囲(mm):20
・ルート間隔・隙間測定範囲(mm):0.5~10
・ベベル開先角度:0~85°
・6×60×90
・JANコード:4560119673596
・トラスココード:837-9518
・質量:140g
【材質/仕上】
・SUS430

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ 溶接開先ゲージの型番NWG-94のページです。 型番NWG-94に関する仕様情報を記載しております。
フジ 溶接開先ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ 溶接開先ゲージ
バキュームチャック用 ストッパーブロック
トグルダウンクランプ 6830B
ホールドクランプ ストッパー部
アジャストクランプ
クサビクランプセット(タップ穴用)
メーカーフジツールナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格8,6776,446 -6,172 -17,684 -10,332 -19,045 -
通常出荷日4日目3日目1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜
測定範囲(mm)20/0.5~10(ルート間隔・隙間)-----
枚数(枚)1-----
寸法測定精度(mm)±0.2-----
角度測定(°)ベベル開先:0~85-----
材質SUS430-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト