17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

両面テープナイスタック(TM)【1~2個入り】

通常単価(税別)
237913
税込単価
2611,004
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・写真やスクラップの整理に・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに・レイアウトや編集作業に・テ...

詳細を確認
  • 画像は代表画像(NW-10S)になります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
5
20
4987167020958
124-6999
10
10パック

2個入り

5
9
4987167020583
124-6997
10
1個
10
9
49572728
124-6993
10
10個
15
6
49572711
124-6989
10
10個
25
10
4987167000189
124-6995
10
10個
40
10
4987167000189
124-6995
10
5個
50
10
4987167015695
124-6994
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406
( 447 )
4日目
271
( 298 )
5日目
237
( 261 )
2日目
237
( 261 )
1日目
464
( 510 )
4日目
794
( 873 )
4日目
913
( 1,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真やスクラップの整理に
・サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに
・レイアウトや編集作業に
・テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です
・ホルダー・巻心は再生紙を使用しています
・カッターつき
・ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです
【用途】
・書類や図面などの貼り合わせに
・新聞などのスクラップに
・ポスターやカレンダーの掲示に
【商品仕様】
・色:ホワイト
・グリーン購入法『特定調達品目』対象商品
【材質/仕上】
・基材:再生紙(古紙配合率41%)
・粘着剤:アクリル系
・はく離紙:紙

ご注意

  • 画像は代表画像(NW-10S)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープナイスタック(TM)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
薄い物の貼り付け作業
5
満足度:5.0
両面テープといえばナイスタックというほど、定番でこれまで愛用してきました。両面テープは色々な製品がありますが、ナイスタッ...もっと読む
0人が参考にしています。
5cm幅でベタット全面貼るのが便利
5
満足度:5.0
老舗メーカーの定番!貼りやすい両面テープです。 剥離紙に補助線はいっているので使いやすいです。 5mm幅で細かいところ ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープナイスタック(TM)
両面テープナイスタック,色:ホワイト
ナイスタックエコ(TM)
ナイスタック(TM)超強力タイプ
両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用
ナイスタック(TM)超強力プラスチック用
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格237-380 -349 -457 -294 -456 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目5日目
テープ厚(mm)0.090.0860.080.620.430.62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト